Çok fonksiyonlu analog Inline Blok I/O modülleri üniversal kullanım sunar. Dört adet giriş analog akım / gerilim sinyalleri arasında ölçülen farkı veya dirençli termometrelerin (RTD) bağlantı opsiyonunu sunar. Ayrıca akım ve gerilim aktüatörleri iki çıkışa bağlanabilir. İlave olarak, tüm kanallar standart olarak ekranlı bağlantıyla donatılmıştır ve 2, 3 veya 4 telli sistem için uygundur. Analog sinyaller 16 bitlik çözünürlükle kullanılır hale getirilmişlerdir.
Konnektörler menteşeli etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. Etiketleme alanında uygulamaya uygun bireysel etiketleme yapmak için iç etiket kartları vardır. İlave olarak ZBFM-6... mevcuttur, Terminal noktalarını etiketlemek için etiketleme şeridi.
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O modülü
2692076
Inline Blok IO Analog I/O modülü, Sercos III, girişler: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., çıkışlar: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4 telli sonlandırma
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 156 mm |
| Yükseklik | 141 mm |
| Derinlik | 57 mm |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Renk | yeşil |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Analog: Genel | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş sayısı | maks. 4 (Diferansiyel girişler, gerilim veya akım ayrı olarak seçilebilir) |
| A/D dönüşüm süresi | tip. 180 µs |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli (ekranlı) |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Akım girişinin giriş direnci | tip. 107 Ω |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Gerilim girişinin giriş direnci | tip. 276 kΩ |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 15 Bit |
| Data formatları | IB IL, S7 uyumlu |
| Sınır frekansı (3 dB) | 120 Hz (4.5 ms filtre için tanımlı) |
| 450 Hz (1.1 ms filtre için) | |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 16 bit (15 bit + işaret) |
| Analog: Gerilim girişleri | |
| Giriş sayısı | 4 (diferansiyel girişler, gerilim) |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Gerilim girişinin giriş direnci | tip. 276 kΩ |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
| Analog: | |
| Giriş sayısı | 4 (Diferansiyel girişler, akım) |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Akım girişinin giriş direnci | tip. 107 Ω |
| Data formatları | IB IL, standartlaşmış gösterim, S7 uyumlu |
| Koruma devresi | Sensör beslemesinin kısa devre koruması |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog RTD girişler |
| Giriş sayısı | 4 |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
| Analog: | |
| Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı) |
| Çıkış sayısı | 2 |
| D/A dönüşüm süresi | tip. 70 µs |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
| Koruma devresi | Çıkışların kısa devre koruması |
| Proses veri güncellemesi | 17 ms |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 2 kΩ |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | Blok tasarım |
| Inline |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 220 mA (AO-I nominal yük) |
| tip. 160 mA | |
| Potansiyeller: (US) üzerinden sensörlerin beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 220 mA (maksimum tam yük) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Akım çekişi | maks. 220 mA (AO-I nominal yük) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Akım çekişi | maks. 220 mA (maksimum tam yük) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Sercos III/lojik bölge | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Sercos III/analog I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Sercos III/haberleşme gücü | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Sercos III/sensör beslemesi | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Sercos III/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik/analog I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik bölge/sensör beslemesi | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik bölge/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Analog I/O/haberleşme gücü | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Analog I/O/sensör beslemesi | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/haberleşme gücü | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/sensör beslemesi | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2692076 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNI |
| Ürün Kodu | DRI1AC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356303224 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 544 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 465 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
4 ekranlı diferansiyel analog sinyal girişi veya 4 üniversal RTD giriş
4 gerilim ölçüm sahası ve 3 akım ölçüm sahası
Ayarlanabilir filtre süreleri
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Kısa devre korumalı çıkışlar
4 gerilim ve 3 akım sahalı 2 ekranlı analog sinyal çıkışı
Kanala özgü entegre kısa devre ve aşırı yük korumalı sensör beslemesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018