IL SC BK-PAC
-
Bus modülü
2878719
Inline Sercos için bus modülü, 24 V DC, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı)
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 85 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Erkek konnektörlü özellikler |
Renk | yeşil |
Sercos II | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | F-SMA konnektörü |
İletim hızı | 16 MBit/s, 8 MBit/s, 4 MBit/s, 2 MBit/s |
Inline lokal bus | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim fiziği | FO |
Besleme | |
Bağlantı yöntemi | 8 kutuplu Inline güç konnektörü |
Fieldbus: Lokal bus gateway | |
Maks. lokal bus cihaz sayısı | 40 |
Sistem limitleri | |
Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 40 |
Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 0 |
Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | 0 |
Modül | |
ID kod (hex) | yok |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Inline |
Tasarım | modüler |
Potansiyeller: Bus modülü beslemesi UBK; Haberleşme gücü UL (7.5 V) ve analog besleme UANA (24 V) bus modülünün beslemesinden elde edilir. | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 1,25 A (maks. bağlı I/O terminal sayısı ile) |
min. 110 mA (lokal bus cihazı bağlı değildir) | |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC |
Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 5 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | maks. 85 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | maks. 85 % (yoğunlaşma yok) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2878719 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNI |
Ürün Kodu | DRI117 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356048606 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 300,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 300,2 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018