IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC - Bus modülü
2897758

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Inline, Bus modülü, EtherNet/IP™, RJ45 dişi konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

8 dijital giriş, 4 dijital çıkış (tümleşik)
EtherNet/IP™, Versiyon 1.2
Web tabanlı yönetim
2 RJ45 bağlantı
Lokal bus'ta iletim hızının otomatik algılanması (500 kbps veya 2 Mbps)