Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Klemens, bir bus sistemindeki seri arabirimli standart I/O cihazlarının çalıştırması için kullanılabilir.
IB IL RS 232-PAC
-
Haberleşme modülü
2861357
Inline, Haberleşme modülü, arabirim RS-232: 1, PCP aracılığıyla haberleşme, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR23398855TABV
Onay kimliği: 21595/C1 BVRINA
Onay kimliği: ELE121121XGABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E140324Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bir RS-232 seri giriş ve çıkış kanalı
Çeşitli protokoller desteklenir
İletim hızı 38400 bps'ye kadar ayarlanabilir
Data bitleri, stop bitleri ve parite set edilebilir
4 kbayt alma tamponu ve 1 kbayt aktarma tamponu
PCP aracılığıyla parametrelendirme ve veri alışverişi