IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
Fonksiyon modülü
2700576
Nötr iletken akım ve faz iletken 400 V AC (faz / nötr) veya aksesuarlar (fişler ve etiketleme ile tam 690 V AC (faz / faz) kadar olan gerilimleri de dahil olmak üzere en fazla 5 A AC akımları doğrudan ölçülmesi için, dahili güç ölçümü terminali alanları), 2 Mbaud iletim hızı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Ölçüm aralıkları için tetikleyiciler isteğe göre tanımlanabilir
690 V AC'ye kadar dış iletken gerilimleri için 3 giriş, direkt bağlantıyı desteklenmektedir
4 giriş, 0 A AC ... 5 A AC faz akımları ve nötr akımı için