Phoenix Contact'ın kontrolörleriyle yalnız bu klemensi kullanın. Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Inline istasyonu dahilinde alt seviyedeki bir MP-Bus'un entegrasyonuna imkan sağlar. Inline istasyonu içinde, modül bir alt seviyedeki MP-Bus için master olarak çalışır. MP-Bus çok noktaklı bir bus'tır. BELIMO Automation AG (İsviçre) tarafından geliştirilen bina otomasyonundaki aktüatörler için geleneksel 0 V ila 10 V arayüzünün yerini almaktadır. MP-Bus, kablolama maliyetlerini azaltır ve sensör ve durum bilgileri için geri bildirim kanalı sunar. Bus ve besleme kabloları standart bir montaj kablosunu paylaşır.
IB IL MP-BUS-PAC
-
Haberleşme modülü
2702921
Inline, MP-Bus master, arabirim MP-Bus, MP-Bus cihazlarının bağlantısı için, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| MP-Bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline konnektörler |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Sinyal bağlantısı: 2-telli, 3-telli, besleme gerilimli |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 191 |
| ID kod (hex) | BF |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 08 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 8 |
| Proses veri kanalı | 128 Bit |
| Giriş adres alanı | 16 Byte |
| Çıkış adres alanı | 16 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 128 Bit |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Montaj yeri | Kontrol panosu |
| Teslimat kapsamı | Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir |
| Çalışma modu | 8 kelimeli proses verisi modu |
| Önemli özellikler | MP-Bus cihazlarının bağlantısı için |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 90 mA |
| tip. 70 mA | |
| Güç tüketimi | maks. 675 mW |
| tip. 525 mW | |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 20 mA |
| tip. 8 mA | |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 8 A |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: I/O (UM, US), MP-Bus/7,5 V besleme (bus mantığı) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: I/O (UM, US), MP-Bus/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojikleri) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2702921 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRH |
| Ürün Kodu | DRHABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626745749 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 88 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 61 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
16 adete kadar MP-Bus cihaz bağlantısı için MP-Bus master
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018