Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Klemens, artımlı enkoderlerle konumları, uzunlukları veya açısal konumları tespit etmek için kullanılır. Dikdörtgensel sinyallere sahip hem simetrik (RS-422) hem de asimetrik (5 V DC - 24 V DC) enkoderler klemense bağlanabilir. Döner transdüserler veya uzunluk ölçüm sistemleri, Z darbeli veya Z darbesiz olarak okunabilir. Operasyonel güvenilirliği artırmak için, tüm enkoder girişleri kablo kopukluklarına karşı izlenir. Klemens, özel bir çalışma modu kullanarak, referans çalışmasının çok kısa mesafelere indirgenebildiği mesafe kodlu artımlı enkoderleri destekler. Enkoder sinyallerine yönelik girişe ek olarak, klemens ayrıca üç adet dijital 24 V DC girişe, pozisyon anahtarı için bir adet girişe ve limit konum anahtarları için iki adet girişe sahiptir. Böylece 2 veya 3 kablolu sensörler bağlanabilir. Giriş E3 aynı zamanda "açık kolektör" çıkışı olarak da kullanılabilir. Klemens, A ve B sinyallerinin faz ilişkisine bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru sayan bir sayaç kullanarakkonum değerlerini kaydeder.
IB IL INC-IN-PAC
-
Fonksiyon modülü
2861755
Inline, Konum algılama klemensi, Artımsal enkoder girişi: 1, EIA-422'ye göre simetrik enkoderler ve asimetrik enkoderler, Dijital girişler: 3, 24 V DC, Dijital çıkış: 1, 0,5 A, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 24,4 mm |
| Yükseklik | 140,5 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 127 |
| ID kod (hex) | 7F |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses veri kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 4 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 |
| Giriş sayısı | 3 |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 2,7 mA |
| Enkoder | |
| Giriş sayısı | 1 (Simetrik veya asimetrik) |
| Giriş ismi | Artımsal enkoder girişi |
| Enkoder sinyalleri | EIA-422'ye göre simetrik enkoderler ve asimetrik enkoderler |
| Kablo uzunluğu | maks. 30 m (elektromanyetik uyumluluk direktifi ile uyumluluğu sağlamak için ekranlı kablo) |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 1 (NPN, E3 girişinin çift ataması) |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Teslimat kapsamı | Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil |
| Çalışma modu | İki veri kelimeli işlem verisi modu |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,4 W |
| Enkoder | |
| Numara | 1 |
| Nominal çıkış gerilimi | 5 V DC |
| Gerilim aralığı | 4,75 V DC ... 5,25 V DC |
| Akım taşıma kapasitesi | maks. 250 mA |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması; Elektriksel ve termal |
| Numara | 1 |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Akım taşıma kapasitesi | maks. 250 mA |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması; Elektronik ve termal |
| Numara | maks. 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Tanım | Simetrik inkremental enkoderler |
| Enkoder besleme gerilimi | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Sinyal gerilim seviyesi | Fark sinyali (sinyaş – evrik sinyal) ±0.5 V, minimum; ±6 V, maksimum |
| Ortak mod gerilim seviyesi sinyal - toprak | -10 V DC ... 13,2 V DC |
| Giriş frekansı | maks. 300 kHz |
| Numara | maks. 1 (A, B, (Z)) |
| Tanım | Asimetrik artımlı enkoder |
| Enkoder besleme gerilimi | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Sinyal gerilim seviyesi | Düşük ≤ 2.5 V, yüksek ≥ 3.5 V (maksimum 27 V'a kadar) |
| Giriş frekansı | maks. 300 kHz |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 70 mA |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 1 A |
| tip. 340 mA | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojikleri) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 500 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2861755 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI161 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918899912 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 169,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 143 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6b4dacf9-3a17-4f9b-8af4-b32882f2f18a |
Uyumlu Ürünler
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline konnektör 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline ekranlı konnektör 2726353
-
IL CP - Kodlama yıldızı 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
Avantajlarınız
EIA standardı RS-422 (hat bölücü) uyarınca simetrik sinyaller bulunan artımsal enkoderleri destekler
Asimetrik sinyaller ile artımlı enkoderleri destekler (push-pull)
Enkodere 5 V veya 24 V gerilim besler
İki limit anahtarının veya bir ana pozisyon anahtarının bağlanması için üç dijital giriş
Maksimum giriş frekansı: 300 kHz
25-bit güncel pozisyon değeri
1x, 2x veya 4x örnekleme sayesinde hassas değerlendirme
LED ile döner göstergenin yönü
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018