IB IL 24 DO 8-2MBD - Inline modülü
2819037

Inline dijital çıkış terminali, aksesuarsız, 8 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 2 MBaud iletim hızı, 4-telli bağlantı

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

8 dijital çıkış
2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 4 A
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar