IB IL 24 DO 4-2MBD-PAC - Dijital modül
2861988

Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 2 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 dijital çıkış
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 2 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Diyagnostik ve durum göstergeleri