Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
IB IL 24 DI 2-2MBD-PAC
-
Dijital modül
2861713
Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 2, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 2 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,2 mm |
Yükseklik | 119,5 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Inline lokal bus | |
Arabirim adeti | 2 |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 2 MBit/s |
Modül | |
ID kod (des.) | 190 |
ID kod (hex) | BE |
Uzunluk kodu (on altılı) | C2 |
Uzunluk kodu (onlu) | 194 |
Proses veri kanalı | 2 Bit |
Giriş adres alanı | 2 Bit |
Çıkış adres alanı | 0 Byte |
Kayıt uzunluğu | 2 Bit |
Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 |
Giriş sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 4-telli |
Giriş gerilimi | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
Tipik tepki süresi | < 1 ms |
Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Inline |
Tasarım | modüler |
Teslimat kapsamı | Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir |
Kanal sayısı | 2 |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 35 mA |
Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 0,5 A |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2861713 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI131 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918977658 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 81,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 53 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 dijital sensör için bağlantı
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Her sensör için izin verilen maksimum yük akımı: 250 mA
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018