FLM IOL 4 DI 4 M12 - Dağıtılmış I/O cihazı
2736990

Lokal bus cihazında 200 mA'lık 4 IO-Link port mevcuttur. İşlevler: servis ve işlem verilerinin paralel olarak işlenmesi, 500 kbaud/2 Mbaud seçimi, kısa devre ve aşırı yük koruması, 800 mA nominal akım, M12 sabit bağlantı teknolojisi.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 IO-Link port ve 4 dijital giriş
M12 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Kısa devre ve aşırı yük koruması
Diyagnostik ve durum göstergeleri
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi
Esnek güç besleme konsepti