Modül bir Axioline P I/O modülüdür ve Axioline P modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline P bus modülüne iletmek için Axioline P lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Kendinden güvenli bir I/O modülü olarak bu cihaz kendinden güvenli saha I/O'sunun modülün klemenslerine doğrudan bağlantısına imkan tanır. Modül çalışırken tamamen değiştirilebilir ve güç altındayken çıkarılabilir. 24 V DC ve 48 mA modül dijital çıkış özellikleri, dört adede kadar solenoid kontrollü dijital çıkış sinyalinin bağlantısına izin verir.
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
Dijital modül
1087077
Axioline P, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 48 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, Solenoid sürücü, kendinden güvenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, haberleşme ana modülü ve konnektörler dahildir
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0044XCCC
Onay kimliği: 2025122316122298cUL Listed
Onay kimliği: FILE E196811UL onaylı
Onay kimliği: FIILE E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Onay kimliği: UL22UKEX2508XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Solenoid sürücüler için dört 24 V DC - 48 mA dijital çıkışla çalışan kontrol sinyali
Bölge 1, Bölge 0 veya Bölge 1 bağlantılı kendinden güvenli dijital çıkışlar
Sıcaklık aralığı: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable