AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Dijital modül
1087078

Axioline P, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 21 V, 60 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, Solenoid sürücü, kendinden güvenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, haberleşme ana modülü ve konnektörler dahildir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Solenoid sürücüler için dört 21 V DC - 60 mA dijital çıkışla çalışan kontrol sinyali
Bölge 1, Bölge 0 veya Bölge  1 bağlantılı kendinden güvenli dijital çıkışlar
Sıcaklık aralığı: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable