Modül bir Axioline P I/O modülüdür ve Axioline P modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline P bus modülüne iletmek için Axioline P lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Kendinden güvenli bir I/O modülü olarak bu cihaz kendinden güvenli saha I/O'sunun modülün klemenslerine doğrudan bağlantısına imkan tanır. HART özellikli analog giriş I/O modülü, saha I/O modüllerinden analog giriş ve HART verilerini toplar ve bu bilgileri Axioline P lokal bus üzerinden bus modülünün kullanımına sunar. Aktif analog giriş modülü, sekiz adede kadar HART özellikli, pasif analog giriş sinyalinin bağlantısına izin verir. Modül çalışırken tamamen değiştirilebilir ve güç altındayken çıkarılabilir.
AXL P EX IS AI8 HART 1F
-
Analog modül
1052431
Axioline P, Analog giriş modülü, Aktif analog girişleri: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, HART fonksiyonu, kendinden güvenli, muhafaza sınıfı: IP20, bus ana modülü ve Axioline P konnektörler dahil
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Onay kimliği: FILE E196811UL onaylı
Onay kimliği: FIILE E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Onay kimliği: 2021122316114727UKCA-EX
Onay kimliği: UL22UKEX2508XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aktif analog giriş modülü
8 adede kadar HART özellikli, pasif analog giriş sinyaline güç sağlar
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Akım aralığı: 4 mA ... 20 mA
Bölge 1, Bölge 0 veya Bölge 1 bağlantılı kendinden güvenli analog girişler
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Sıcaklık aralığı: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable