AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - Dijital modül
1086902

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 21 V, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, Solenoid sürücü, Aşırı koşullar versiyonu, kendinden güvenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Solenoid sürücüler için dört 21 V DC - 60 mA dijital çıkışla çalışan kontrol sinyali
Bölge 1, Bölge 0 veya Bölge  1 bağlantılı kendinden güvenli dijital çıkışlar
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)