AXL F DI8/2 24DC 1F - Dijital modül
2702783

Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, IEC 61850-3 standardına uygun, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN 61131-2 tip 1 uyarınca 8 dijital giriş
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
24 V DC, 2,5 mA
Filtre süresi < 1 ms
Girişler ters polariteye karşı korumalıdır
EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201'e göre güvenli izolasyon
Cihaz plakası saklanır
Diyagnostik ve durum göstergeleri
IEC 61850-3 ve IEEE 1613 koşullarını karşılamaktadır