AXL F AI8 XC 1F - Analog modül
2701232

Axioline F, Analog giriş modülü, Analog girişler: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için 8 analog,çift kutuplu giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Cihaz plakası saklanır
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler