Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog gerilim ve akım sinyallerini almak için kullanılır. Çevresel elektroniğin uzun süreli yüksek stabilitesi kesintisiz servis sağlar.
AXL F AI8 W 1F
-
Analog modül
2702525
Axioline F, Analog giriş modülü, Analog girişler: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Bakım gerektirmeyen ve kesintisiz çalışmalı SAFE AI uygulamaları için, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 53,6 mm |
| Yükseklik | 126,1 mm |
| Derinlik | 54 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir. |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Axioline F lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| Modül | |
| Giriş adres alanı | 16 Byte |
| Çıkış adres alanı | 0 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 11 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 6 Byte |
| Analog: Genel | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş tanımlaması | Diferansiyel girişler, gerilim veya akım ayrı olarak seçilebilir |
| Giriş sayısı | 8 |
| A/D dönüşüm süresi | 2 µs |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Bağlantı teknolojisine yönelik not | ekranlı, bükümlü çift |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Akım girişinin giriş direnci | 104 Ω (tipik olarak) |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 268 kΩ (tipik olarak) |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
| Data formatları | IB IL, S7 uyumlu |
| Giriş filtresi | 30 Hz, 12 kHz ve ortalama değer üretimi (parametrelendirilebilir) |
| Filtreleme | RFI filtreleme / pasif TP 1. sıra |
| Sınır frekansı (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (hızlı modda) | |
| Ortak mod gerilim seviyesi sinyal - toprak | -50 V DC ... 50 V DC |
| Ölçülen değerin temsili | 16 bit (15 bit + işaret biti) |
| Koruma devresi | Girişlerin transient koruması; Bastırıcı diyot |
| Akım girişlerinin aşırı yüke karşı koruması; No; ±5.2 V DC, maksimum, Imax = 50 mA | |
| Gerilim girişlerinde yüke karşı koruma; ±30 V DC, maksimum | |
| Ürün gamı | Axioline F |
| Tasarım | blok modüler |
| Montaj konumu | tümü (sıcaklık zayıflaması yok) |
| Teslimat kapsamı | conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil |
| Önemli özellikler | Bakım gerektirmeyen ve kesintisiz çalışmalı SAFE AI uygulamaları için |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,2 W |
| Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 130 mA (HW 04'e kadar) |
| maks. 60 mA (HW 05'ten itibaren) | |
| tip. 105 mA (HW 04'e kadar) | |
| tip. 45 mA (HW 05'ten itibaren) | |
| Potansiyeller: (UA) analog modül beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 55 mA (HW 05'ten itibaren) |
| maks. 45 mA (HW 04'e kadar) | |
| tip. 43 mA (HW 05'ten itibaren) | |
| tip. 35 mA (HW 04'e kadar) | |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; elektronik (35 V, 0.5 s) |
| Polarite koruma; Polarite koruma diyodu | |
| Transient koruma; Bastırıcı diyot | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V lokal bus beslemesi (UBus) / 24 V besleme (I/O'lar) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lokal bus (UBus) / analog girişlerin 5 V beslemesi | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V lokal bus beslemesi (UBus) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / analog girişler | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Analog girişler / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Axioline F fiş |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline F: sistem ve kurulum” kullanım kılavuzunda sağlanan iletken kesiti bilgilerine uyun. |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Axioline F fiş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline F: sistem ve kurulum” kullanım kılavuzunda sağlanan iletken kesiti bilgilerine uyun. |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (yıllık ortalama) | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (Yoğuşmasız, yıllık ortalama <% 75) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (Yoğuşmasız, yıllık ortalama <% 75) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | tümü (sıcaklık zayıflaması yok) |
| Ürün numarası | 2702525 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI241 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626210803 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 268,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 204 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Uyumlu Ürünler
-
AXL F BS F - Bus konnektörü 2688129
-
AXL SHIELD SET - Ekran bağlantısı 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Etiket şeridi 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
EMT (35X46)R - İç etiket 0801604
-
SAFE AI - Fonksiyon bloğu 2400057
Avantajlarınız
Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için 8 analog,çift kutuplu giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Ölçüm noktalarında uzun süreli stabilite
Cihaz plakası saklanır
SAFE AI ve diğer bileşenler ile güvenli analog değer işleme
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018