Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog gerilim ve akım sinyallerini almak için kullanılır.
AXL F AI8 1F
-
Analog modül
2688064
Axioline F, Analog giriş modülü, Analog girişler: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için 8 analog,çift kutuplu giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Cihaz plakası saklanır