AXL AO 8-ME - I/O modülü
2688200

Axioline analog çıkış modülü, 8 çıkış: 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 5 V, ±5 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ±20 mA, 2-telli bağlantı (2688080 AXL AO 8 ürünü için yedek elektronik modül)

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Kısa devre korumalı çıkışlar
Cihaz plakası saklanır
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için 8 analog,çift kutuplu çıkış kanalı
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri