ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET - Hibrit motor yol vericiler
2904333

60 mm güç rayı üzerine montaj için ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 ve EM RI-ADAPTER COMPACT'ten oluşan komple paket.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama