PSR-MIS temassız emniyet anahtarları maliyet açısından optimize edilmiş bir emniyet çözümü sunar. Bu serideki emniyet anahtarları, hareketli korumaları izleme amacıyla kanıtlanmış manyetik anahtarlama prensibini kullanır ve montajı kolaydır.
PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC
-
Güvenlik şalteri sensörü
1534480
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 2 N/O kontak, kompakt tasarım, 5 m açık PVC kablo
Ürün Ayrıntıları
cETL
Onay kimliği: Industrial componentFunctional Safety
Onay kimliği: Z1002942900060Rev.00Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maliyeti optimize edilmiş emniyet anahtarı
Denenmiş ve test edilmiş manyetik anahtarlama prensibi
Kompakt tasarım
Standart aktüatörlerle kullanılabilir
Açık kablo ucu sayesinde esnek bağlantı
Demirden malzeme üzerine montaj için aralık plakaları aksesuar olarak mevcuttur