PSR-MIS-RL-S-NONO-M8-4P - Güvenlik şalteri sensörü
1533225

Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 2 N/O kontak, düz tasarım, 4 kutuplu M8 konnektör

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maliyeti optimize edilmiş emniyet anahtarı
Denenmiş ve test edilmiş manyetik anahtarlama prensibi
Düz tasarım
Standart aktüatör ve güçlendirilmiş aktüatör ile kullanılabilir
M8 bağlantı teknolojisi
Demirden malzeme üzerine montaj için aralık plakaları aksesuar olarak mevcuttur