PSR-MIS-RL-S-NONC-C-5,0PVC - Güvenlik şalteri sensörü
1533190

Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 1 N/O kontak, 1 N/C kontak, düz tasarım, 5 m açık PVC kablo

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maliyeti optimize edilmiş emniyet anahtarı
Denenmiş ve test edilmiş manyetik anahtarlama prensibi
Düz tasarım
Standart aktüatör ve güçlendirilmiş aktüatör ile kullanılabilir
Açık kablo ucu sayesinde esnek bağlantı
Demirden malzeme üzerine montaj için aralık plakaları aksesuar olarak mevcuttur