PSR-MIS-C-S-NONO-C-5,0PVC - Güvenlik şalteri sensörü
1533047

Temassız emniyet switch'i, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 2 N/O kontak, yuvarlak tasarım, 5 m açık PVC kablo

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maliyeti optimize edilmiş emniyet anahtarı
Denenmiş ve test edilmiş manyetik anahtarlama prensibi
Yuvarlak tasarım
Standart aktüatör ve güçlendirilmiş aktüatör ile kullanılabilir
Açık kablo ucu sayesinde esnek bağlantı