REL-SR- 24DC/2X21/FG X
-
Güvenlik röleleri
1473564
DIN EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan emniyet rölesi, kontak tipi: 2 enversör kontak. Eğer devre 1 N/O kontak / 1 N/C kontak olarak tasarlanmışsa, DIN EN 61810-3 uyarınca Tip A gereklilikleri karşılanır.
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Çıkışlar, farklı çıkış iletkenlerinin anahtarlanması için uygun değildir. |
Çalışma durumu | DIN rayı yönündeki bitişik modüllere karşı en az temel seviye bir yalıtım korunmalıdır. Eğer uygulama daha yüksek seviyede yalıtım (güçlendirilmiş yalıtım)gerektiriyorsa, bu, uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. |
Ürün tipi | Tek röle |
Uygulama | Zorla rehberlik kontaklar |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzolasyon karakteristikleri: Bobin ve kontak tarafı arasındaki hava clearance ve creepage mesafeleri | |
İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 26.03.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,7 W |
Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi (açık kontak) | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi (Enversör kontak/enversör kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Bobin ve kontak tarafı arasındaki hava clearance ve creepage mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Bobin tarafı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
Sürücü (polarite) | polarizasyonsuz |
UN'de tipik giriş akımı | 30 mA |
UN için girişte güç kaybı | 0,72 W |
Tipik tepki süresi | 15 ms |
Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
Bobin gerilimi | 24 V DC |
Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 2 enversör kontak, zorla işletilen |
Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
60 V DC | |
54 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
EN 61810-3'e uygun force-guided kontaklar | Type B |
Genişlik | 12,6 mm |
Yükseklik | 29 mm |
Derinlik | 26,3 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle) | RT II (Röle) |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61810-1 |
EN 61810-3 | |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 60947-5-1 |
Bobin ve kontak tarafı arasındaki hava clearance ve creepage mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 60947-5-1 |
Montaj tipi | Geçmeli montaj |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 1473564 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK69D5 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151885700 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 19,34 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018