PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC
-
Güvenlik röleleri
2700571
ISO 13851 tip IIIA'ya göre çift el kontrol cihazları için emniyet rölesi, SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar, senkron aktivasyon izleme < 0,5 s, 2 kumanda devresi, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PSRmini |
| Uygulama | Çift el kumanda |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Tipik tepki süresi | < 40 ms |
| Tipik bırakma zamanı | < 10 ms (S12/S22 üzerinden kontrol edildiğinde) |
| < 5 ms (A1 üzerinden kesildiğinde; A1/A2 üzerinden uygulanabilir deaktivasyona izin verilmez) | |
| Tekrar başlatma zamanı | < 2 s (Boot zamanı) |
| Geri kazanım süresi | < 500 ms |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,12 W (US = 30 V, IL² = 72 A²'de) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Besleme | |
| Tanım | A1/A2 |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 35 mA |
| US'deki güç tüketimi | tip. 0,9 W |
| Kapama akımı | tip. 20 A (Δt = 10 µs, Us değerinde) |
| Filtre süresi | 10 ms (Lojik için. Gerilim çökmesi durumunda A1'de, Us değerinde) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Nominal kontrol gerilimi için ters polarite koruması | |
| Dijital: Sensör devresi (S12, S22) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili sensör girişleri |
| Giriş sayısı | 2 |
| Kapama akımı | < 5,5 mA (Us/Ix - S12'ye) |
| > -5,5 mA (Us/Ix - S22'ye) | |
| Uyum | < 0,5 s |
| Maks. iletken direnci | 150 Ω |
| Akım tüketimi | < 5,1 mA (Us/Ix - S12'ye) |
| > -5,1 mA (Us/Ix - S22'ye) | |
| Dijital: Geri bildirim devresi (S35) | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
| Giriş sayısı | 1 |
| Kapama akımı | < 5,5 mA (tip. olarak US) |
| Maks. iletken direnci | 150 Ω |
| Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Akım tüketimi | < 5,1 mA (tip. olarak US) |
| Röle: Kumanda akım yolları (13/14, 23/24) | |
| Çıkış tanımı | emniyetle ilgili N/A kontaklar |
| Çıkış sayısı | 2 (gecikmesiz) |
| Kontak tipi | 2 kumanda devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 (kumanda devresi) |
| Anahtarlama gerilimi | min. 12 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
| Kapama akımı | min. 3 mA |
| maks. 6 A | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Anahtarlama frekansı | 0,1 Hz |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 6 A gL/gG (N/A kontak) |
| Sinyal: M1 | |
| Çıkış tanımı | PNP |
| güvenlikle ilgili değil | |
| Çıkış sayısı | 1 (dijital, PNP) |
| Gerilim | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Akım | maks. 100 mA |
| Maksimum kalkış akımı | 500 mA (Δt = 1 ms, Us'de) |
| Kısa devre koruması | Var |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Durum göstergesi | 5 x iki renkli LED |
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 112,2 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | sarı |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Tip, sınıf | IIIA |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | c |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 1 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 1 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -35 °C ... 60 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 2700571 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA181 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356988353 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 148,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 115,32 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Avantajlarınız
Uygulamaya bağlı olarak, ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SIL CL 3
ISO 13851'e göre tip IIIA
Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
Otomatik aktivasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018