PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
Güç kaynağı
1585280
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, ESSENTIAL POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 12 V DC / 6,25 A, ayar aralığı 12 V DC ... 15 V DC
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Besleme sistemi konfigürasyonu | TN, TT, IT (PE) |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | tip. 47 A (25 °C'de) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | tip. 1 A2s |
| Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 19 ms (120 V AC) |
| tip. 72 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | maks. 1,5 A (75 W) |
| maks. 1,5 A (63 W) | |
| tip. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
| tip. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
| tip. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
| tip. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
| Koruma devresi | Transient koruma; Varistör |
| Çekme süresi | tip. 1 s |
| Araç şebeke sigortası | 3,15 A dahili (cihaz koruması), yavaş eriyen |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri) |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| Verimlilik | tip. 86 % (120 V AC) |
| tip. 87 % (230 V AC) | |
| Nominal çıkış gerilimi | 12 V DC |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) (IN_PMax) | maks. 6,25 A (PN = 75 W) |
| Nominal çıkış akımı (IN) (IN_PMin) | maks. 5,3 A (PN = 63 W) |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Tepe faktörü | tip. 3,3 (120 V AC) |
| tip. 4,2 (230 V AC) | |
| Çıkış gücü (PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| Paralel bağlantı | evet, diyot ile gücü ve yedekliliği artırmak için |
| Seri bağlantı | evet, yükselmiş çıkış gerilimi için |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 17 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 17 V DC |
| Residüel dalgalanma | tip. 100 mVSS (nominal değerler ile) |
| Kontrol sapması | < 2 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Yükselme zamanı | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimum yüksüz güç kaybı | < 1 W (120 V AC) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 1 W (230 V AC) |
| Minimum nominal yük güç kaybı | < 12 W (120 V AC) |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 11 W (230 V AC) |
| Entegre edilmiş sigorta koruması | hayır |
| Giriş | |
| Kutup | 1.x |
| Tanımlama | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 6,5 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
| Çıkış | |
| Kutup | 2.x |
| Tanımlama | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 6,5 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
| LED sinyalizasyon | |
| Sinyalleme tipleri | LED DC OK - sinyal durumu işletimi (UN = 12 V DC, IÇıkış = IN) |
| Fonksiyon | Görsel çalışma durumu ekranı |
| Renk | yeşil |
| LED kapalı | Çıkış gerilimi Çıkış DC mevcut değil (Off (Kapalı)) |
| LED açık (yeşil), DC OK | UOUT > 10 V (Açık (yeşil), DC OK) |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 3 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 3,5 kV AC (tip testi) |
| 2,4 kV AC (Rutin test) |
| Ürün gamı | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 h (25 °C) |
| > 5100000 h (40 °C) | |
| > 4200000 h (45 °C) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 6,25 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 37000 h |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 6,25 A |
| Sıcaklık | 30 °C |
| Süre | 75000 h |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 6,25 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 49000 h |
| Ek metin | 230 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 6,25 A |
| Sıcaklık | 30 °C |
| Süre | 98000 h |
| Ek metin | 230 V AC |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 33 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 10 mm / 10 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Kapak vesiyonu | Paslanmaz çelik |
| Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
| Taban mandalı malzemesi | Polyamid |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (Zayıflama >45°C: %2,5/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İklim sınıfı | 3K22 (EN 60721-3-3 uyarınca) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 18 ms, 15g, uzaysal yön başına (IEC 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 50 Hz, genlik ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Sıc kodu | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aşırı gerilim kategorisi | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Elektrik güvenliği | |
| Standart tanımlama | Elektrik güvenliği |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Ölçüm, kontrol ve laboratuvar ekipmanı için güvenlik | |
| Standart tanımlama | Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik ekipmanlar için güvenlik |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
| Koruyucu ekstra alçak gerilim | |
| Standart tanımlama | Koruyucu ekstra alçak gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Harmonik hat akımlarının sınırlandırılması | |
| Standart tanımlama | Harmonik hat akımlarının sınırlandırılması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB şeması | |
| Tanımlama | IEC 62368-1:2018 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazit yayılımı | Parazit emisyonu EN 61000-6-3 uyarınca (özel konut ve ticari) ve EN 61000-6-4 uyarınca (endüstriyel) |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-2 |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Harmonik akımlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 2 GHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 1 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 0,5 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 1 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/Çıkış | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 25 periyot |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 10 periyot |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 1 periyot |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
| Ürün numarası | 1585280 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMB |
| Ürün Kodu | CMB312 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923140516 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 333 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 265 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018