SAC-4P-M12MSS/14,0-PUR/FSSPESH
-
Güç kablosu
1423672
Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, turuncu RAL 2003, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: S, açık Dişi düz M12, kodlama: S, kablo uzunluğu: 14 m, 12 A/690 V'ye kadar AC akım için
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo