PSR-M-TBUS2-PI - Genişleme modülü
1105098

Lokal bus genişleme için güvenli genişleme modülü, 2 fonksiyon kanalı; TBUS arayüzü, SIL 3, Cat. 4/PL e'ye kadar, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektörü dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj