PLC-ASC-UI-OUT
-
Analog modül
2906920
PLC logic mantık modülleri için analog çıkış modülü (yalnız 2. Nesil), tek kanal, sinyal tipi (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP anahtar ile yapılandırılabilir, vidalı bağlantı
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün tipi | Genişleme modülü |
Ürün gamı | PLC logic |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
US'ye ilişkin nominal kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
Nominal kontrol besleme akımı IS | ≤ 28 mA |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Aşırı gerilim koruması |
Dijital giriş | |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
Nominal aktivasyon akımı IC | ≤ 1 mA |
Analog | |
Çıkış ismi | Analog gerilim girişi |
Çıkış sayısı | 1 |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Maksimum çıkış gerilimi | 12,3 V |
Dalgalanma | < 20 mVSS |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | 10 kΩ |
Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
İletim hatası maks. | 1 % |
Çözünürlük | 10 Bit (0 - 1000 arasında ölçekli) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Analog | |
Çıkış ismi | Akım için analog çıkış |
Çıkış sayısı | 1 |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maksimum çıkışı akımı | 24,6 mA |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 500 Ω (20 mA) |
Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
İletim hatası maks. | 1 % |
Çözünürlük | 10 Bit |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Sıkma torku | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Genellikle bu klemenslerin iletken bağlantısı sırasında desteklenmesi gerekir (tek elle tutulur, muhafazadan desteklenir)) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2906920 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CK2 |
Ürün Kodu | DK2622 |
Katalog Sayfası | Sayfa 431C-5-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626155517 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 79,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 50,3 g |
Gümrük tarife no | 85389099 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 26eabfa5-a862-4366-b120-69a476bec974 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018