Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, pin sayısı: 5, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri
Koruma teknolojisi ve kontrol mühendisliği için geçmeli test sistemi
FAME, orta ve yüksek gerilim şalt panolarındaki koruma teknolojisinin ölçme ve test işlemlerine yönelik yenilikçi modüler geçmeli test sistemidir. Geçmeli test sistemi, akım trafoları ve gerilim transdüserlerinin fonksiyon testlerindeki karmaşık anahtarlama işlemlerini ve aynı zamanda açma ve sinyal kontaklarını birleştirir. Artık manüel test işlemlerini otomatik, güvenli ve daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.
Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri
Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 9, Nominal kesit alanı: 6 mm2, renk: gri
Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 40, pin sayısı: 20, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip D19, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 38, pin sayısı: 19, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip D19, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 19, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri
Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip B19, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 38, pin sayısı: 19, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Kör tapa, VDE kodlu tip B19, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 187,5 mm, yükseklik: 81 mm, pin sayısı: 19, renk: gri, montaj tipi: Taban dizisine geçirme
Kör tapa, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 73,4 mm, yükseklik: 72,9 mm, pin sayısı: 5, renk: gri, montaj tipi: Taban dizisine geçirme
FAME konfigüratörü
Modüler FAME geçmeli test sistemleri için konfigüratör
Akım ve gerilim trafolarının yanı sıra açma ve sinyal kontaklarının işlevini hızlı ve kolay şekilde test etmek için uyarlanmış FAME geçmeli test sistemlerinizi yapılandırın.
Yeni ürünler
FAME LPIT
Düşük güçlü sensörler için geçmeli test sistemi
FAME LPIT, Yüksek Gerilim (YG) ve Orta Gerilim (OG) şalt cihazlarında düşük güçlü sensörlerin test edilmesini sağlar. Geçmeli test soketi, RJ45 koruyucu cihaz arayüzünün sekiz sinyal kontağının tümüne tam erişim sağlayarak akım, gerilim ve frekansa ek olarak şebeke kalitesinin de ölçülmesine olanak tanır.
Temel özellikler
- OG/YG test fişi: Sekonder tarafta RJ45 aracılığıyla bağımsız sinyal uygulama imkânı
- IEC 61869-10 uyarınca test edilebilirlik
- OG geçmeli test soketi: Ayrı U/I sensör girişleri
- İletken bağlantısı: RJ45
- YG geçmeli test soketi: Kablolu U/I sensör bağlantıları
- İletken bağlantısı: tek telli/çok telli: 0,2 mm² ... 4 mm²
Avantajlarınız
- Sensörün sekiz sinyalinin tamamına tam erişim (RJ45 tabanlı)
- Ayrı ekran temasına sahip basınçlı döküm metal gövde sayesinde ilave ekranlama bağlantısı gerekmez
- Teste özel kablolama süresi gerekmez
- Birden fazla hattı test etmek için hızlı ve tekrarlanabilir test senaryoları oluşturma
- Röle testi sırasında kabin kapıları kapalı kaldığı için yüksek güvenlik seviyesi
FAME geçmeli test sistemleri Karmaşık test dizileri. Sadece takın.
FAME, karmaşık test dizilerini standartlaştırılmış ve güvenli bir bağlantı sürecine dönüştürür. Kalıcı olarak monte edilmiş geçmeli test soketi, sistemin ilgili akım, gerilim ve sinyal devrelerine bağlanmıştır. Test fişinin takılmasıyla, test için gerekli anahtarlama durumları doğru sırayla otomatik olarak belirlenir. Bu, test cihazlarının mevcut sistem kablolamasına müdahale etmek zorunda kalınmadan hızlı, güvenli ve tutarlı bir şekilde bağlanabileceği anlamına gelir. Bu, gerekli testlerin sayısını azaltır, operasyonel emniyeti artırır ve operatör hatası riskini en aza indirir.
FAME LPIT Düşük güçlü sensörler için geçmeli test sistemi
FAME LPIT, orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerindeki modern düşük güçlü ölçü transformatörlerini (LPIT’ler) test etmek üzere özel olarak geliştirilmiştir. Sistem, sistem kablolamasına müdahale etmeye gerek kalmadan tüm ilgili sensör sinyallerine güvenli erişim imkânı sunar. Bu sayede FAME LPIT, dijitalleştirilmiş elektrik şebekelerine ve akıllı koruma sistemlerine geçişi desteklemektedir.
Önemli özellikler
- LPIT sensörleri ve dijital koruma teknolojisi için özel olarak tasarlanmıştır
- Koruma cihazı arayüzündeki tüm RJ45 sinyal kontaklarına erişim
- Sağlam, elektromanyetik olarak ekranlanmış metal gövde
- Orta ve yüksek gerilim uygulamaları için idealdir
- Şebeke verilerinin ve şebeke kalitesi verilerinin analizini destekler
FAME 3 RACK 19 inçlik kontrol panoları için maksimum esneklik
FAME 3 RACK, 19 inçlik anahtarlama cihazlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olup son derece yüksek yerleştirme yoğunluğuyla birlikte kolay kablolama imkânı sunar. Modüler tasarım, çeşitli uygulamalar için tek bir test fişi kullanarak karmaşık test görevlerinin gerçekleştirilmesini mümkün kılar.
Önemli özellikler
- 19 inçlik rak'lara montaj için özel olarak tasarlanmıştır
- Her bir geçmeli test soketi başına en fazla 25 konnektör yuvası
- Geçmeli test soketinde doğrudan yapılandırılabilir anahtarlama sırası
- Tanımlı kilitleme konumlarına sahip döner kollu test fişi
- Uzaktan izleme için isteğe bağlı durum kontağı mevcuttur
- Tek taraflı ve çift taraflı iletken girişli modeller
FAME 3 SL Standartlaştırılmış test görevleri için kompakt çözüm
FAME 3 SL, FAME 3 serisinin tüm avantajlarını son derece yer tasarrufu sağlayan bir tasarımda bir araya getirir. Kompakt geçmeli test sistemi, kutup sayısı ve kompakt boyutun kilit öneme sahip olduğu, test gereksinimlerinin net bir şekilde tanımlanmış olduğu uygulamalar için idealdir.
Önemli özellikler
- Oldukça kompakt tasarım
- 4 veya 6 kutuplu seçenekleri mevcuttur
- Çalıştırma fişi gerekmez
- Güvenli çalışma için kilitli kompakt fiş
- Montaj alanının sınırlı olduğu durumlarda idealdir
FAME 3 Koruma testleri için çok yönlü standart
FAME 3, orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerindeki test ve bakım işleri için evrensel bir çözümdür. Sistem, yüksek esnekliği sezgisel kullanımla birleştirir ve çok çeşitli akım trafosu ve gerilim trafosu uygulamaları için uygundur.
Önemli özellikler
- Koruma rölesi testleri için evrensel olarak kullanılabilen bir geçmeli test sistemi
- 4 ila 20 kutuplu modüler tasarım
- Geçmeli test soketinde otomatik olarak gerçekleşen trafo kısa devresi
- Döner saplı veya kompakt fişli olarak mevcuttur
- Özel uygulamalar için çevrimiçi olarak yapılandırılabilir
FAME 2 Yapılandırılabilir test fişi ile maksimum esneklik
FAME 2, benzersiz bir anahtarlama mantığına sahiptir. Tüm test akışı, yapılandırılabilir bir test fişi aracılığıyla eşleştirilir. Bu sayede, tek bir geçmeli test soketi ile karmaşık anahtarlama dizileri oluşturulabilir.
Önemli özellikler
- Anahtarlama sırası, test fişi aracılığıyla belirlenir
- Farklı temas uzunluklarında zaman gecikmeli temas
- En fazla 25 kutup ayarlanabilir
- Kontrol panosu kapısına veya bir DIN rayına monte edilebilir
- Özellikle özel test devreleri için uygundur
FAME 1 İşletme fişli
FAME 1, orijinal FAME geçmeli test sistemidir ve normalde açık kontak prensibine dayandığı için diğer tüm sürümlerden temel olarak farklıdır. Normal çalışma koşullarında bir çalıştırma fişi kullanılır; bu da sistemi geleneksel koruma testi yöntemleri için özellikle uygun hale getirir.
Önemli özellikler
- Çalıştırma fişi bulunan tek FAME sistemi
- Normalde kapalı (N/C) prensibi yerine normalde açık (N/O) prensibi
- Geçmeli test soketinde otomatik olarak gerçekleşen trafo kısa devresi
- Kompakt ve standart fişler mevcuttur
- Geleneksel koruma uygulamaları için kanıtlanmış çözüm
Geçmeli test sistemleri ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Geçmeli test sistemlerimiz hakkında basılı içerik almak ister misiniz? Geçmeli test sistemleri için ürün broşürünü aşağıda bulabilirsiniz. Farklı geçmeli test sistemlerine genel bir bakış ve ölçme-ayırma klemensleri seçimi sağlar.