Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 11,5 A, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Koruma teknolojisi ve kontrol mühendisliği için geçmeli test sistemi
FAME, orta ve yüksek gerilim şalt panolarındaki koruma teknolojisinin ölçme ve test işlemlerine yönelik yenilikçi modüler geçmeli test sistemidir. Geçmeli test sistemi, akım trafoları ve gerilim transdüserlerinin fonksiyon testlerindeki karmaşık anahtarlama işlemlerini ve aynı zamanda açma ve sinyal kontaklarını birleştirir. Artık manüel test işlemlerini otomatik, güvenli ve daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.
Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip A14, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 28, pin sayısı: 14, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 8, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 40, pin sayısı: 20, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip B7, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 14, pin sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip C14, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 14, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri
Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 30, pin sayısı: 15, bağlantı yöntemi: Kablo pabucu, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Test fişi, Döner tutamak ile, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, pin sayısı: 13, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri
Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , renk: gri
Kör tapa, VDE kodlu tip B7, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 71 mm, yükseklik: 81 mm, pin sayısı: 7, renk: gri, montaj tipi: Taban dizisine geçirme
FAME konfigüratörü
Modüler FAME geçmeli test sistemleri için konfigüratör
Akım ve gerilim trafolarının yanı sıra açma ve sinyal kontaklarının işlevini hızlı ve kolay şekilde test etmek için uyarlanmış FAME geçmeli test sistemlerinizi yapılandırın.
Avantajlar
- Anahtarlama işlemlerinin fonksiyonel gruplaması ile zaman tasarrufu ve kolaylık
- Öncü ve otomatik trafo kısa devresi ile maksimum güvenlik
- Özelleştirilmiş modüler tasarım ve standart aksesuarlar ile uygun maliyetli
- Ofset test soketi düzeni ve kompakt geçmeli test soketleri ile yerden tasarruf
- Standart CLIPLINE complete sistem aksesuarları kullanırken duvar veya DIN rayına montaj seçeneği ile esneklik
- Entegre dokunma emniyeti ile kullanıcı güvenliği
- Geniş yüzeyli etiketleme ve kolayca ayırt edilebilen anahtarlama ile açık genel görünüm
Yeni ürünler
FAME LPIT
Düşük güçlü sensörler için geçmeli test sistemi
FAME LPIT, Yüksek Gerilim (YG) ve Orta Gerilim (OG) şalt cihazlarında düşük güçlü sensörlerin test edilmesini sağlar. Geçmeli test soketi, RJ45 koruyucu cihaz arayüzünün sekiz sinyal kontağının tümüne tam erişim sağlayarak akım, gerilim ve frekansa ek olarak şebeke kalitesinin de ölçülmesine olanak tanır.
Temel özellikler
- OG/YG test fişi: Sekonder tarafta RJ45 aracılığıyla bağımsız sinyal uygulama imkânı
- IEC 61869-10 uyarınca test edilebilirlik
- OG geçmeli test soketi: Ayrı U/I sensör girişleri
- İletken bağlantısı: RJ45
- YG geçmeli test soketi: Kablolu U/I sensör bağlantıları
- İletken bağlantısı: tek telli/çok telli: 0,2 mm² ... 4 mm²
Avantajlarınız
- Sensörün sekiz sinyalinin tamamına tam erişim (RJ45 tabanlı)
- Ayrı ekran temasına sahip basınçlı döküm metal gövde sayesinde ilave ekranlama bağlantısı gerekmez
- Teste özel kablolama süresi gerekmez
- Birden fazla hattı test etmek için hızlı ve tekrarlanabilir test senaryoları oluşturma
- Röle testi sırasında kabin kapıları kapalı kaldığı için yüksek güvenlik seviyesi
FAME geçmeli test sistemleri Her uygulama için doğru çözüm
Gittikçe daha fazla arayüz ve anahtarlama cihazı düzenli test edilmek durumundadır. FAME geçmeli test sistemleri, bu ilave testleri ekstra zaman ve maliyete yol açmadan yapmanızda size destek olur. Geçmeli test sistemleri karmaşık sıralı anahtarlama işlemlerini fonksiyonel şekilde gruplandırır.
FAME 3 RACK geçmeli test sistemi
FAME 3 RACK, işletme fişsiz geçmeli test sistemi, akım ve gerilim trafolarının fonksiyon testlerindeki anahtarlama işlemlerini, açma ve sinyal kontaklarını tek bir kompakt blokta birleştirir. Bunun için modüler geçmeli test soketinde anahtarlama noktaları önceden tanımlanabilir. Sistem N/K kontak prensibiyle çalışır. İşletme fişi gerekli değildir. FAME 3 RACK, kabinin iç tarafında tutucu vidalarla halka kablo pabucu bağlantısına sahiptir. Sistem bir panel deliğine veya 19" raka monte edilebilir FAME 3 RACK sisteminin modülerliği sayesinde, 2 ila 4 rak üniteli ve farklı kutup sayılı geçmeli test soketleri çoğaltılabilir. Sistem, tanımlanmış kilitleme konumlu döner kollu bir fiş ile temin edilir. Ek durum tespiti için yardımcı kontaklı (AUX) versiyonlar mevcuttur.
FAME 3 SL geçmeli test sistemi
FAME 3 SL, FAME 3 sisteminin kompakt bir versiyonudur. Bu, FAME 3 SL'nin, akım ve gerilim trafolarının yanı sıra açma ve sinyal kontaklarının işlevini test etmek için karmaşık anahtarlama işlemlerini farklı renklerde temin edilen, yerden tasarruf sağlayan ayrı bloklarda birleştirdiği anlamına gelir. Sistemlerin işleyişi çoğunlukla aynıdır. Sadece geçmeli test soketinin montajı ve test fişinin kullanılması bakımından farklılık gösterirler.
FAME 3 geçmeli test sistemi
FAME 3, işletme fişsiz geçmeli test sistemi, akım ve gerilim trafolarının fonksiyon testlerindeki anahtarlama işlemlerini, açma ve sinyal kontaklarını tek bir kompakt blokta birleştirir. Sistem N/K kontak prensibiyle çalışır. Geçmeli test soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar. FAME 3, panonun iç kısmında halka kablo pabucu bağlantısına sahiptir. Sistem bir panel deliğine monte edilebilir Sistem, standart bir fiş, kompakt bir fiş veya tanımlanmış kilitleme konumlarına sahip bir döner kollu fiş ile kullanılabilir. Ek durum tespiti için yardımcı kontaklı (AUX) versiyonlar mevcuttur.
FAME 2 geçmeli test sistemi
FAME 2, işletme fişsiz geçmeli test sistemi, akım ve gerilim trafolarının fonksiyon testlerindeki anahtarlama işlemlerini, açma ve sinyal kontaklarını tek bir kompakt blokta birleştirir. Bunun için anahtarlama noktaları, fişteki kontak parçası uzunlukları ile önceden yapılandırılabilir. Sistem N/K kontak prensibiyle çalışır. Geçmeli test fişindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar. FAME 1 gibi, sistem hem vidalı hem de Push-in versiyon olarak mevcuttur. Sistem bir panel deliğine veya özel geçmeli test soketleri sayesinde DIN raya monte edilebilir. FAME 2, standart bir fiş veya tanımlanmış kilitleme konumlu bir döner kollu fiş ile temin edilir. Ek durum tespiti için yardımcı kontaklı (AUX) versiyonlar mevcuttur.
FAME 1 geçmeli test sistemi
FAME 1 akım trafoları ve gerilim transdüserlerinin fonksiyon testlerindeki anahtarlama işlemlerini, açma ve sinyal kontaklarını tek bir blokta birleştirir. Sistem N/A kontak prensibiyle çalışır. Bu nedenle normal çalışmada bir işletme fişi gereklidir Geçmeli test soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar. Sistem, kontrol panosunun iç tarafında vidalı bağlantılar veya Push-in bağlantılar ile donatılmıştır. Geçmeli test soketi, basitçe bir panel deliğine vidalanarak monte edilir. Sistem, standart bir fiş veya kompakt bir fiş ile temin edilebilir. Ek durum tespiti için yardımcı kontaklı (AUX) versiyonlar mevcuttur.
Geçmeli test sistemleri ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Geçmeli test sistemlerimiz hakkında basılı içerik almak ister misiniz? Geçmeli test sistemleri için ürün broşürünü aşağıda bulabilirsiniz. Farklı geçmeli test sistemlerine genel bir bakış ve ölçme-ayırma klemensleri seçimi sağlar.
FAME geçmeli test sistemlerine genel bakış
FAME geçmeli test sistemlerine genel bakış