RC-07P1N8AE000X
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1240502
M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, Radyal O-ring, Panel kalınlığı min.: 3 mm, Panel kalınlığı minimum: 10,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur