M23-000000080DU-SIG
-
Yuvarlak konnektör için muhafaza
1554098
Kablo konnektörü, seri: M23 PRO Signal, düz, vidalı kilitleme mekanizması, ekranlama: evet, not: yalnızca aksesuarlar altında listelenen kontak ara parçaları ile birlikte kullanılabilir; güvenlik notları ve montaj talimatları için ilgili 1629213 (krimp versiyon) veya 1340700 (lehimli versiyon) referans ögesine bakın
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Kontak ara parçalarını ayrı olarak sipariş edin |
| Seri | M23 PRO Signal |
| Uygulama | Sinyal |
| Ekranlı | evet |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Malzeme Conta | FKM |
| Tasarım | düz |
| Muhafaza | |
| Tip | Kablo konnektörü muhafazası |
| Diş tipi | M23 |
| Tasarım | düz |
| Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Muhafaza malzemesi | GD-Zn |
| Koruma sınıfı (takılı) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Conta | |
| Dış kablo çapı | 3 mm ... 15 mm (Üniversal conta) |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | 100 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (çalışma eğrisine bakın) |
| Rakım | 2000 m |
| Ürün numarası | 1554098 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABR |
| Ürün Kodu | ABRABE |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923032460 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 106 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 100,22 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontak ara parçası 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontak ara parçası 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontak ara parçası 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontak ara parçası 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontak ara parçası 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontak ara parçası 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontak ara parçası 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontak ara parçası 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontak ara parçası 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontak ara parçası 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontak ara parçası 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Kontak ara parçası 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Kontak ara parçası 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plastik koruyucu kapak 1055745
-
SF-Z0028 - Tork ayarlı tornavida 1607456
-
SF-Z0027 - Eğri cıvata anahtarı 1607455
-
RC-06P1N120000X - Kontak ara parçası 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontak ara parçası 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontak ara parçası 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontak ara parçası 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontak ara parçası 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontak ara parçası 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontak ara parçası 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontak ara parçası 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontak ara parçası 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontak ara parçası 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontak ara parçası 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontak ara parçası 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontak ara parçası 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontak ara parçası 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontak ara parçası 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontak ara parçası 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontak ara parçası 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontak ara parçası 1241521
Sık arananlar
- Yuvarlak konnektörler, 5 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 12 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 4 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 7 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 3 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu
- M12 erkek, 12 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 2 kutuplu
- M12 erkek, 17 kutuplu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018