DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - Geçiş fişi
1703784

Geçiş konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: DFK-IPC 16/..-STF, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Flanş sistemi, alet gerektirmeyen geçmeli kilit veya vidalar aracılığıyla muhafaza paneline emniyetli sabitlenme imkanı sağlar
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
Profesyonel EMC ekran bağlantısı için ekran bağlantı parçası cihazın önünde bulunur
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş