UT 10-KC
-
Geçiş klemensi
3002178
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| Makine mühendisliği | |
| Sistem imalatı | |
| Proses endüstrisi | |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 10 mm² |
| Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A6 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 10 mm² |
| Nominal akım | 57 A |
| Maksimum yük akımı | 76 A (16 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Not | Not: Ürün sunumları, bağlantı kesitleri ve alüminyum kabloları bağlama bilgileri indirme alanından alınabilir. |
| Standarda uygun bağlantı | IEC/EN 60079-7 |
| Test sertifikası adı | IECEx KEM 06.0027U / KEMA 04ATEX2048 U |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Maksimum yük akımı | 69 A (16 mm² iletken kesit alanı) |
| 54 A (10 mm² iletken kesit alanı) | |
| Nominal gerilim | 690 V |
| Genişlik | 10,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 46,9 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3002178 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | BE1111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626205755 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 17,602 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 17,6 g |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 5-10 - Geçmeli köprü 3005948
-
FBS 5-10 BU - Geçmeli köprü 1040620
-
FBS 2-10 GY - Geçmeli köprü 1103721
-
AGK 4-UT 10 - Ekleme klemensi 3047112
-
D-UT 2,5/10 - Kapak 3047028
-
ATP-UT - Ayırma plakası 3047167
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tornavida 1205066
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
WS UT 10 - Uyarı etiketi 3047361
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
TMT 10 R - Klemens etiketleri 0816210
-
TMT 10 R CUS - Klemens etiketleri 0824500
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018