TB 70 I BU - Geçiş klemensi
3247201

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 192 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 70 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler