PT 4-WE/40
-
Panel geçiş klemensi
3044945
Panel geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 80, pin sayısı: 40, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Diğer iletken yüzeyler ile minimum mesafe: min 5 mm |
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Ürün gamı | PT 4-WE |
| Kutup sayısı | 40 |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| Bağlantı sayısı | 80 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 40 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| Nominal kesit AWG | 14 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Not | Çalışma eğrisi istek üzerine verilir. |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 24 A |
| Maksimum yük akımı | 30 A (6 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, tek telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 211 mm |
| Yükseklik | 26,6 mm |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| Plaka kalınlığı | 1 mm ... 2,5 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,15 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,3 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,5 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 1 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm²/0,7 kg | |
| 4 mm²/0,9 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
| Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
| ASD seviyesi | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 0,58g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ürün numarası | 3044945 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6112 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626461786 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 252,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 252,7 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
PS-5 - Test fişi 3030983
-
DP PS-5 - Aralık parçası 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test fişi 3038723
-
PAI-4 - Test adaptörü 3030925
Avantajlarınız
Tespit pinli versiyonlarla kolay gruplama
Hızlı Push-in yaylı bağlantı sayesinde kolay iletken bağlantısı
Kolay köprüleme, test ve markalama için komple CLIPLINE aksesuarları
Yan yana dizilebilir tek klemensler sayesinde yüksek derecede esnek
İzole gövdeye entegre kenetlenme prensibiyle sac kalınlığının otomatik kompanzasyonu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018