PT 4-WE/33 - Panel geçiş klemensi
3044938

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram
gerilim Pictogram

Panel geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 66, pin sayısı: 33, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tespit pinli versiyonlarla kolay gruplama
Yan yana dizilebilir tek klemensler sayesinde yüksek derecede esnek
Hızlı Push-in yaylı bağlantı sayesinde kolay iletken bağlantısı
Kolay köprüleme, test ve markalama için komple CLIPLINE aksesuarları
İzole gövdeye entegre kenetlenme prensibiyle sac kalınlığının otomatik kompanzasyonu