PT 4-WE/30 - Panel geçiş klemensi
3044935

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram
gerilim Pictogram

Panel geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 60, pin sayısı: 30, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tespit pinli versiyonlarla kolay gruplama
Kolay köprüleme, test ve markalama için komple CLIPLINE aksesuarları
Yan yana dizilebilir tek klemensler sayesinde yüksek derecede esnek
Hızlı Push-in yaylı bağlantı sayesinde kolay iletken bağlantısı
İzole gövdeye entegre kenetlenme prensibiyle sac kalınlığının otomatik kompanzasyonu