MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Frequency transducer
2810243
Analog sinyallerin frekans sinyallerine veya Darbe Genişlik Modülasyonu sinyallerine dönüştürülmesi için Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi analog frekans invertörü, yaylı bağlantı bulunan. Yedek parça: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Frequency value transformer |
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kademe tepkisi (0–%99) | < 15 ms (+ (1/f) en küçük filtre) |
| < 1 s (+ (1/f) largest filter) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,02 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,02 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0.2 %) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Maks. akım tüketimi | < 10 mA (24 V DC için) |
| Güç tüketimi | < 200 mW |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V DC |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 100 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | yaklaşık 110 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 50 Ω |
| Hata oluştuğundaki karakteristik | Kırmızı LED ile alarm bilgisi |
| Frekans: | |
| Frekans çıkışı | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Min. yük | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Çıkış sinyali PWM | 7,8 kHz (10 bit) |
| 3,9 kHz (10 bit) | |
| 1,9 kHz (12 bit) | |
| 977 Hz (12 bit) | |
| 488 Hz (14 bit) | |
| 244 Hz (14 bit) | |
| 122 Hz (16 bit) | |
| 61 Hz (16 bit) | |
| Min. yük | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Maksimum yük akımı | 20 mA |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V |
| Overrange/underrange | set edilebilir (DIP siviç ile) |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması, ters polarite koruması |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 102,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Tanımlama | BBBAA |
| Sertifika | DNV GL TAA00000N1 |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2810243 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1136 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918996062 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 110,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 108,3 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Frekans veya PWM sinyali oluşturma amacıyla standart sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt analog - frekans transdüseri
Konfigüre edilebilir parazit filtresi
3-yollu izolasyon
PWM çıkışı 5 ... 95 %
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018