PV-FT-CF-C-6-500-BU-SP10-00
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1052034
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, muhafaza malzemesi: PPE, renk: mavi, min. iletken kesiti: 6 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 300
Ürün Ayrıntıları
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. |
Ürün tipi | Panel geçiş |
Ürün gamı | SUNCLIX |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 18,6 mm |
Yükseklik | 18,6 mm |
Uzunluk | 43,15 mm |
Nominal gerilim (II/2) | 1000 V |
Nominal gerilim (III/2) | 1500 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 8 kV |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 16 kV |
Nominal akım (6.0 mm²) | 40 A |
Kontak direnci | 0,45 mΩ |
Mekanik veriler | |
Takma kuvveti | 45 N ±10 N |
Çıkarma kuvveti | 250 N ±50 N |
Renk (Muhafaza) | mavi (RAL 5015) |
Muhafaza kısmının rengi | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I / CTI 600 |
Sızdırmaz malzeme | EPDM |
Yalıtım malzemesi | mPPE |
Kontak yüzeyi | Gümüş Ag |
Muhafaza malzemesi | PPE |
Kablo conta malzemesi | Elastosil |
Kontak malzemesi | Cu |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Malzeme, O-ring | Silopren |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Kablo uzunluğu | 300 mm |
VDE 0295'e uygun litz tel yapısı / en küçük kablo çapı | 84x0,3 |
Dış kablo çapı | 5,40 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | mavi |
Tek tel, kesit alanı | 6 mm² |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 27 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 54 mm |
Kablo çekme kuvveti | > 80 N |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Ürün numarası | 1052034 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABL |
Ürün Kodu | ABLBAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626675169 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018