FWP 12+1 - Güç fişi
3069307

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 13, Nominal kesit alanı: 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Otomatik olarak oluşan trafo kısa devresi ve elektrik şoklarına dayanıklı tasarımı sayesinde ölçüm esnasında en yüksek derecede güvenlik sağlanır.