BP 4-5VT
-
Konnektörler
3208734
Beş gerilim transdüseri için fiş
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Fiş |
| Kutup sayısı | 10 |
| Pin aralığı | 6,1 mm |
| Bağlantı sayısı | 10 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 10 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| Nominal kesit AWG | 10 |
| Bağlantı yöntemi | Cıvata bağlantısı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 9 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominal akım | 15 A |
| Maksimum yük akımı | 30 A |
| Nominal gerilim | 320 V |
| Genişlik | 86,5 mm |
| Yükseklik | 56,6 mm |
| Derinlik | 40 mm |
| Pin aralığı | 6,1 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Montaj tipi | Taban dizisine geçirme |
| Ürün numarası | 3208734 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE643X |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626013008 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 127 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 120 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
ZBF 6 CUS - Etiket şeridi yassı 0825027
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Klemens etiketleri 0824646
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Klemens etiketleri 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810876
-
FC 4-PCB/10 - Konnektör 3208736
-
C-RCI 1,5/M4 - Kablo pabucu 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Kablo pabucu 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Kablo pabucu 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Kablo pabucu 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Kablo pabucu 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Tornavida 1212508
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018