QUICKON-FSMA fiş, polimer fiber için, 4-parçalı set
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Fiber optik plug-in konnektörü (kablo tarafı)
Tasarım
FSMA
Kutup sayısı
1
Güç yitimini
< 3 dB
Mekanik karakteristikler
Kontak çapı
3,1 mm
Malzeme
EPDM (Eğilmeyi önleyici kılıf)
CuNi7Zn39MnPb3 (Diş)
Güç yitimini
< 3 dB
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 70 °C
Montaj açıklaması
Polimer optik fiber 980 mym / 1000 mym için
Ürün numarası
1885994
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7AIC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918613815
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
17,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
16,2 g
Gümrük tarife no
85367000
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19170122
ECLASS-15.0
19170122
ETIM
ETIM 9.0
EC001122
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.