UC2F-TM 6 CUS - Klemens etiketleri
0824529

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 5 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UC2F-TM... UniCard serisi ABB (entrelec) klemensler için etiketler sunmaktadır
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar