TML (101X9,5)R P8 TR CUS
-
Etiket şeridi
0852161
Etiket şeridi, Rulo, sipariş: hatta göre, şeffaf, müşteri talebine göre etiketlenir, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 9,5 mm, metin alanı genişliği: 101 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SK serisi kendinden yapışkanlı etiket şeritleri etiket oluğu olmayan ürünleri etiketler COMBICON konnektörlerin etiketlemesi için ideal
TML etiketleme aralığı bir markalama folyo kullanarak zack etiket şeridi ve düz zack etiket şeridi malzeme sonraki etiketleme seçeneği sunuyor
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TML ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir