WMTB HF (40X12)R DBU CUS
-
Kablo etiketi
0802995
Kablo etiketi, Rulo, sipariş: hatta göre, koyu mavi, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: ≥ 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 12 mm, metin alanı genişliği: 40 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
WMTB HF ... kablo etiketleri harici ve dahili kablo etiketlemesi ve gruplamasında kullanılır
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketler halojen içermeyen bir malzemeden yapılmıştır.
Çok esnek malzeme, iletken ve kablolara adapte olur.
Bu yoluyla iletken eklenebilir ki işaretleyici iki tutturma gözleri WT .... kablo bağları