WMTB-AL (D30) CUS - Alüminyum etiket
0830806

Alüminyum etiket, sipariş: Adet, alüminyum renginde, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 2,4 mm, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kablo bağları ile birleştirme için alüminyum kablo markalama
Yüksek kaliteli görünüm
Çapı > 2,4 mm tellerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için